• クランプレバー

クランプレバー(おねじ)

Clamp Lever

LDME

形状図

LDMEクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDME-4-10-BK M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-10-SG M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-10-OR M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-10-RD M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-12-BK M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-12-SG M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-12-OR M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-12-RD M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-16-BK M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-16-SG M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-16-OR M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-16-RD M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-20-BK M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-20-SG M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-20-OR M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-20-RD M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-25-BK M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-25-SG M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-25-OR M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-25-RD M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-32-BK M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-32-SG M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-32-OR M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-4-32-RD M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-12-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-12-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-12-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-12-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-16-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-16-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-16-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-16-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-25-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-25-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-25-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-25-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-32-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-32-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-32-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-32-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-5-40-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-40-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-40-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-40-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-50-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-50-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-50-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-5-50-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-12-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-12-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-12-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-12-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-16-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-16-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-16-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-16-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-25-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-25-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-25-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-25-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-32-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-32-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-32-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-32-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 760 836 CAD カート 在庫品
LDME-6-40-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-40-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-40-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-40-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-50-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-50-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-50-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-6-50-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDME-8-12-BK M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-12-SG M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-12-OR M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-12-RD M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-16-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-16-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-16-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-16-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-20-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-20-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-20-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-20-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-32-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-32-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-32-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-32-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-40-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-40-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-40-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-40-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDME-8-50-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDME-8-50-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDME-8-50-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDME-8-50-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 RD 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDME-8-63-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDME-8-63-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDME-8-63-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDME-8-63-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDME-10-16-BK M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-16-SG M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-16-OR M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-16-RD M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-20-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-20-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-20-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-20-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-25-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-25-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-25-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-25-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDME-10-32-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 BK 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDME-10-32-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 SG 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDME-10-32-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 OR 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDME-10-32-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 RD 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDME-10-40-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDME-10-40-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDME-10-40-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDME-10-40-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDME-10-50-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 BK 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDME-10-50-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 SG 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDME-10-50-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 OR 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDME-10-50-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 RD 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDME-10-63-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDME-10-63-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDME-10-63-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDME-10-63-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDME-10-80-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-10-80-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-10-80-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-10-80-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-12-25-BK M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 BK 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-25-SG M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 SG 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-25-OR M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 OR 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-25-RD M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 RD 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-32-BK M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 BK 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-32-SG M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 SG 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-32-OR M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 OR 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-32-RD M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 RD 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LDME-12-40-BK M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-12-40-SG M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-12-40-OR M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-12-40-RD M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDME-12-50-BK M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 BK 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LDME-12-50-SG M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 SG 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LDME-12-50-OR M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 OR 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LDME-12-50-RD M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 RD 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LDME-12-63-BK M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDME-12-63-SG M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 SG 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDME-12-63-OR M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 OR 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDME-12-63-RD M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 RD 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDME-12-80-BK M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 BK 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDME-12-80-SG M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 SG 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDME-12-80-OR M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 OR 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDME-12-80-RD M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 RD 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
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
LDME
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
無電解ニッケルメッキ
止めねじ スティール
無電解ニッケルメッキ
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LDMS----ステンレス製
  • LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDMEクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事