• クランプレバー

クランプレバー(おねじ)

Clamp Lever

LDM

形状図

LDMクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-3-6-BK M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-6-OR M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-6-RD M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-6-SG M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-BK M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-OR M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-RD M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-SG M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-BK M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-OR M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-RD M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-SG M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-BK M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-OR M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-RD M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-SG M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-BK M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-OR M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-RD M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-SG M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-BK M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-OR M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-RD M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-SG M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-BK M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-OR M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-RD M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-SG M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-BK M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-OR M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-RD M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-SG M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-BK M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-OR M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-RD M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-SG M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-BK M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-OR M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-RD M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-SG M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-BK M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-OR M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-RD M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-SG M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 RD 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 RD 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 RD 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 RD 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-BK M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-OR M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-RD M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-SG M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-BK M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-OR M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-RD M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-SG M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-BK M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-OR M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-RD M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-SG M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-BK M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-OR M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-RD M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-SG M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-BK M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-OR M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-RD M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-SG M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-BK M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-OR M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-RD M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-SG M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-BK M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-OR M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-RD M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-SG M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-BK M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-OR M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-RD M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 RD 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-SG M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-BK M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-OR M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-RD M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-SG M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 BK 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 OR 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 RD 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 SG 820 902 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 RD 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-BK M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-OR M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-RD M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-SG M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-BK M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-OR M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-RD M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-SG M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-BK M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-OR M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-RD M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-SG M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-BK M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-OR M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-RD M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-SG M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-BK M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-OR M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-RD M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-SG M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-BK M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-OR M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-RD M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-SG M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-BK M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-OR M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-RD M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-SG M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-BK M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-OR M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-RD M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-SG M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 RD 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 RD 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 RD 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 RD 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 RD 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-BK M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-OR M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-RD M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-SG M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-BK M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-OR M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-RD M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-SG M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-BK M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-OR M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-RD M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-SG M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-BK M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-OR M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-RD M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-SG M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-BK M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-OR M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-RD M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 RD 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-SG M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-BK M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-OR M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-RD M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-SG M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-BK M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-OR M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-RD M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-SG M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-BK M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 BK 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-OR M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 OR 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-RD M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 RD 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-SG M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 SG 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-BK M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-OR M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-RD M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 RD 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-SG M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-BK M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-OR M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-RD M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 RD 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-SG M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-BK M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 BK 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-OR M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 OR 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-RD M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 RD 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-SG M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 SG 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-BK M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-OR M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-RD M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 RD 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-SG M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-BK M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-OR M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-RD M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 RD 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-SG M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-BK M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 BK 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-OR M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 OR 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-RD M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 RD 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-SG M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 SG 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-BK M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-OR M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-RD M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-SG M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-BK M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-OR M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-RD M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-SG M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-BK M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-OR M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-RD M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-SG M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-BK M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 BK 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-OR M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 OR 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-RD M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 RD 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-SG M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 SG 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-BK M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 BK 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-OR M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 OR 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-RD M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 RD 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-SG M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 SG 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-BK M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 BK 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-OR M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 OR 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-RD M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 RD 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-SG M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 SG 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-BK M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 BK 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-OR M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 OR 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-RD M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 RD 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-SG M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 SG 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-BK M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 BK 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-OR M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 OR 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-RD M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 RD 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-SG M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 SG 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-BK M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 BK 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-OR M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 OR 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-RD M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 RD 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-SG M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 SG 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-BK M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 BK 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-OR M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 OR 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-RD M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 RD 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-SG M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 SG 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-BK M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 BK 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-OR M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 OR 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-RD M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 RD 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-SG M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 SG 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
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
LDM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LDMS----ステンレス製
  • LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDMクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事