• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDMS-AS-PE

形状図

LDMS-AS-PEクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
CAD
ダウンロード
LDMS-3-6-AS-PE M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 -
LDMS-3-8-AS-PE M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 -
LDMS-3-10-AS-PE M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 -
LDMS-3-12-AS-PE M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 -
LDMS-3-16-AS-PE M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 -
LDMS-4-10-AS-PE M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 -
LDMS-4-12-AS-PE M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 -
LDMS-4-16-AS-PE M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 -
LDMS-4-20-AS-PE M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 -
LDMS-4-25-AS-PE M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 -
LDMS-4-32-AS-PE M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 -
LDMS-5-12-AS-PE M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 -
LDMS-5-16-AS-PE M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 -
LDMS-5-20-AS-PE M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 -
LDMS-5-25-AS-PE M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 43 -
LDMS-5-32-AS-PE M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 44 -
LDMS-5-40-AS-PE M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 45 -
LDMS-5-50-AS-PE M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46 -
LDMS-6-12-AS-PE M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 -
LDMS-6-16-AS-PE M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 -
LDMS-6-20-AS-PE M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43 -
LDMS-6-25-AS-PE M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 44 -
LDMS-6-32-AS-PE M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 45 -
LDMS-6-40-AS-PE M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 47 -
LDMS-6-50-AS-PE M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 48 -
LDMS-6B-16-AS-PE M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 92 -
LDMS-6B-20-AS-PE M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 93 -
LDMS-6B-25-AS-PE M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 94 -
LDMS-6B-32-AS-PE M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 95 -
LDMS-6B-40-AS-PE M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 97 -
LDMS-6B-50-AS-PE M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 98 -
LDMS-6B-63-AS-PE M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 100 -
LDMS-8-16-AS-PE M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 -
LDMS-8-20-AS-PE M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 -
LDMS-8-25-AS-PE M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98 -
LDMS-8-32-AS-PE M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 99 -
LDMS-8-40-AS-PE M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 102 -
LDMS-8-50-AS-PE M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 105 -
LDMS-8-63-AS-PE M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 109 -
LDMS-8B-20-AS-PE M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 -
LDMS-8B-25-AS-PE M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 153 -
LDMS-8B-32-AS-PE M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 156 -
LDMS-8B-40-AS-PE M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 160 -
LDMS-8B-50-AS-PE M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 163 -
LDMS-8B-63-AS-PE M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 167 -
LDMS-8B-80-AS-PE M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 172 -
LDMS-10-20-AS-PE M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 -
LDMS-10-25-AS-PE M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 159 -
LDMS-10-32-AS-PE M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 162 -
LDMS-10-40-AS-PE M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 -
LDMS-10-50-AS-PE M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 171 -
LDMS-10-63-AS-PE M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 178 -
LDMS-10-80-AS-PE M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 186 -
LDMS-12-25-AS-PE M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 254 -
LDMS-12-32-AS-PE M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 258 -
LDMS-12-40-AS-PE M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 263 -
LDMS-12-50-AS-PE M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 270 -
LDMS-12-63-AS-PE M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 280 -
LDMS-12-80-AS-PE M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 291 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDMS-AS-PE
レバー部 SCS13(SUS304相当)
電解研磨
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS303
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
  • 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LDMS-AS-PEと同形状でショットブラスト仕上げのLDMS-ASがあります。
LDMS-AS

LDMS-AS-PEクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

LDMS-10-AS-PE

  • LDMS-10-20-AS-PE
  • LDMS-10-25-AS-PE
  • LDMS-10-32-AS-PE
  • LDMS-10-40-AS-PE
  • LDMS-10-50-AS-PE
  • LDMS-10-63-AS-PE
  • LDMS-10-80-AS-PE

LDMS-12-AS-PE

  • LDMS-12-25-AS-PE
  • LDMS-12-32-AS-PE
  • LDMS-12-40-AS-PE
  • LDMS-12-50-AS-PE
  • LDMS-12-63-AS-PE
  • LDMS-12-80-AS-PE

LDMS-3-AS-PE

  • LDMS-3-6-AS-PE
  • LDMS-3-8-AS-PE
  • LDMS-3-10-AS-PE
  • LDMS-3-12-AS-PE
  • LDMS-3-16-AS-PE

LDMS-4-AS-PE

  • LDMS-4-10-AS-PE
  • LDMS-4-12-AS-PE
  • LDMS-4-16-AS-PE
  • LDMS-4-20-AS-PE
  • LDMS-4-25-AS-PE
  • LDMS-4-32-AS-PE

LDMS-5-AS-PE

  • LDMS-5-12-AS-PE
  • LDMS-5-16-AS-PE
  • LDMS-5-20-AS-PE
  • LDMS-5-25-AS-PE
  • LDMS-5-32-AS-PE
  • LDMS-5-40-AS-PE
  • LDMS-5-50-AS-PE

LDMS-6-AS-PE

  • LDMS-6-12-AS-PE
  • LDMS-6-16-AS-PE
  • LDMS-6-20-AS-PE
  • LDMS-6-25-AS-PE
  • LDMS-6-32-AS-PE
  • LDMS-6-40-AS-PE
  • LDMS-6-50-AS-PE

LDMS-6B-AS-PE

  • LDMS-6B-16-AS-PE
  • LDMS-6B-20-AS-PE
  • LDMS-6B-25-AS-PE
  • LDMS-6B-32-AS-PE
  • LDMS-6B-40-AS-PE
  • LDMS-6B-50-AS-PE
  • LDMS-6B-63-AS-PE

LDMS-8-AS-PE

  • LDMS-8-16-AS-PE
  • LDMS-8-20-AS-PE
  • LDMS-8-25-AS-PE
  • LDMS-8-32-AS-PE
  • LDMS-8-40-AS-PE
  • LDMS-8-50-AS-PE
  • LDMS-8-63-AS-PE

LDMS-8B-AS-PE

  • LDMS-8B-20-AS-PE
  • LDMS-8B-25-AS-PE
  • LDMS-8B-32-AS-PE
  • LDMS-8B-40-AS-PE
  • LDMS-8B-50-AS-PE
  • LDMS-8B-63-AS-PE
  • LDMS-8B-80-AS-PE

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります