• クランプレバー

フラットテンションレバー(めねじ)

Flat Tension Lever

LNFF-E

形状図

LNFF-Eフラットテンションレバー(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M14
M16
Lf
すべて
11
14
17
23

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFF-32-M6-E M6 1 11 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 51 5.5 141 4,370 4,807 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-32-M8-E M8 1.25 11 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 139 4,370 4,807 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-36-M8-E M8 1.25 14 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 100 10 223 4,820 5,302 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-36-M10-E M10 1.5 14 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 219 4,820 5,302 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-36-M12-E M12 1.75 14 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 213 4,820 5,302 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-40-M10-E M10 1.5 17 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 190 16 307 5,220 5,742 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-40-M12-E M12 1.75 17 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 301 5,220 5,742 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-45-M12-E M12 1.75 23 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 300 23 425 6,080 6,688 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-45-M14-E M14 2 23 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 490 32 430 6,080 6,688 CAD カート 実働10日目出荷
LNFF-45-M16-E M16 2 23 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 406 6,080 6,688 CAD カート 実働10日目出荷
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
LNFF
レバー部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFF-E LNFFS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFF-D 水平レバー スティール製
LNFFS-D 水平レバー ステンレス製
LNFF-E 角度つきレバー スティール製
LNFFS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

おねじタイプのフラットテンションレバーLNFMLNFMSがあります。
LNFM-DLNFM-ELNFMS-DLNFMS-E

LNFF-Eフラットテンションレバー(めねじ)


関連サービス

商品品番一覧

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事