寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-5-12-SG-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-SG-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-OR-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-OR-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-OR-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-RD-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-RD-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-RD-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-BK-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-BK-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-BK-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-SG-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-SG-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-SG-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-OR-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-OR-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-OR-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-RD-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-RD-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-RD-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-BK-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-BK-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-BK-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-SG-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-SG-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-SG-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-OR-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-OR-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-OR-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-RD-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-RD-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-RD-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-BK-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-BK-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-BK-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-SG-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-SG-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-SG-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-OR-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-OR-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-OR-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-RD-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-RD-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-RD-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-BK-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-BK-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-BK-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-SG-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-SG-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-SG-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-OR-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-OR-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-OR-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-RD-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-RD-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-RD-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-BK-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-BK-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-BK-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-SG-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-SG-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-SG-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-OR-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-OR-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-OR-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-RD-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-RD-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-RD-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-BK-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-BK-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-BK-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-SG-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-SG-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-SG-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-OR-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-OR-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-OR-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-RD-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-RD-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-RD-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-BK-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-BK-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-BK-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-SG-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDMS-C | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
操作ボタン | ナイロン6(各色) |
止めねじ | SUS303 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作ボタンつきのクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- ごみやほこりがたまりにくい形状です。
-
ねじ部の材質は2種類。
LDM-C----スティール製
LDMS-C----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 | 操作ボタンの色 |
---|---|
CBK | つや消し黒 |
CSG | つや消しシルバー |
COR | つや消しオレンジ |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LDM-C LDMS-Cと同形状で操作ボタンなしのLDMLDMSがあります。LDMLDMELDMS
回し半径寸法が30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LDCM-CLDCMS-C
LEMLEMELEMS
LDF-CLDFS-C
耐蝕性にすぐれています。
LDMS-AS
LHMLHMS