寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-8-16-SG-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-SG-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-OR-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-OR-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-OR-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-RD-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-RD-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-RD-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-BK-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-BK-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-BK-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-SG-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-SG-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-SG-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-OR-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-OR-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-OR-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-RD-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-RD-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-RD-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-BK-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-BK-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-BK-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-SG-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-SG-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-SG-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-OR-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-OR-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-OR-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-RD-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-RD-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-RD-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-BK-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-BK-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-BK-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-SG-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-SG-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-SG-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-OR-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-OR-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-OR-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-RD-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-RD-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-RD-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-BK-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-BK-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-BK-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-SG-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-SG-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-SG-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-OR-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-OR-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-OR-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-RD-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-RD-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-RD-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-BK-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-BK-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-BK-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-SG-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-SG-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-SG-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-OR-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-OR-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-OR-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-RD-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-RD-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-RD-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-BK-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-BK-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-BK-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-SG-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-SG-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-SG-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-OR-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-OR-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-OR-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-RD-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-RD-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-RD-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-BK-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-BK-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-BK-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-SG-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDMS-C | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
操作ボタン | ナイロン6(各色) |
止めねじ | SUS303 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作ボタンつきのクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- ごみやほこりがたまりにくい形状です。
-
ねじ部の材質は2種類。
LDM-C----スティール製
LDMS-C----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 | 操作ボタンの色 |
---|---|
CBK | つや消し黒 |
CSG | つや消しシルバー |
COR | つや消しオレンジ |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LDM-C LDMS-Cと同形状で操作ボタンなしのLDMLDMSがあります。LDMLDMELDMS
回し半径寸法が30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LDCM-CLDCMS-C
LEMLEMELEMS
LDF-CLDFS-C
耐蝕性にすぐれています。
LDMS-AS
LHMLHMS