• クランプレバー

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole

LDMS-LWP

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLEM-LWP(LEM-LWP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LDMS-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw Lw s1 B*1 歯数 最大荷重*2
(N)
最大締付力*2
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-5-12-LWP20-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 BK 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-LWP20-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 OR 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-LWP20-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 RD 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-LWP20-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 SG 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LWP20-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 BK 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LWP20-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 OR 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LWP20-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 RD 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LWP20-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 SG 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LWP20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 BK 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LWP20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 OR 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LWP20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 RD 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LWP20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 SG 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LWP20-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 BK 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LWP20-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 OR 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LWP20-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 RD 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LWP20-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 SG 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LWP20-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 43 BK 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LWP20-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 43 OR 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LWP20-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 43 RD 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LWP20-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 43 SG 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LWP20-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 BK 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LWP20-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 OR 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LWP20-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 RD 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LWP20-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 SG 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LWP20-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 45 BK 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LWP20-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 45 OR 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LWP20-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 45 RD 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LWP20-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 45 SG 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LWP20-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LWP20-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LWP20-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LWP20-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LWP20-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LWP20-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LWP20-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LWP20-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LWP20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LWP20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LWP20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LWP20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LWP20-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LWP20-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LWP20-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LWP20-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LWP20-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LWP20-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LWP20-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LWP20-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LWP20-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 BK 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LWP20-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 OR 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LWP20-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 RD 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LWP20-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 SG 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LWP20-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 47 BK 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LWP20-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 47 OR 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LWP20-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 47 RD 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LWP20-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 47 SG 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LWP25-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 BK 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LWP25-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 OR 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LWP25-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 RD 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LWP25-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 SG 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LWP25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 94 BK 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LWP25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 94 OR 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LWP25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 94 RD 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LWP25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 94 SG 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LWP25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 96 BK 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LWP25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 96 OR 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LWP25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 96 RD 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LWP25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 96 SG 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LWP25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 BK 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LWP25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 OR 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LWP25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 RD 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LWP25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 SG 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LWP25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 100 BK 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LWP25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 100 OR 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LWP25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 100 RD 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LWP25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 100 SG 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LWP25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 103 BK 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LWP25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 103 OR 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LWP25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 103 RD 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LWP25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 103 SG 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LWP25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 107 BK 3,110 3,421 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LWP25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 107 OR 3,110 3,421 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LWP25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 107 RD 3,110 3,421 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LWP25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 107 SG 3,110 3,421 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LWP30-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 151 BK 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LWP30-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 151 OR 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LWP30-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 151 RD 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LWP30-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 151 SG 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LWP30-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 BK 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LWP30-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 OR 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LWP30-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 RD 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LWP30-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 SG 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LWP30-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 158 BK 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LWP30-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 158 OR 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LWP30-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 158 RD 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LWP30-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 158 SG 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LWP30-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 162 BK 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LWP30-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 162 OR 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LWP30-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 162 RD 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LWP30-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 162 SG 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LWP30-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 167 BK 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LWP30-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 167 OR 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LWP30-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 167 RD 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LWP30-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 167 SG 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LWP30-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 174 BK 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LWP30-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 174 OR 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LWP30-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 174 RD 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LWP30-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 174 SG 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LWP30-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 182 BK 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LWP30-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 182 OR 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LWP30-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 182 RD 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LWP30-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 182 SG 4,130 4,543 CAD カート 在庫品

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
*2: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS-LWP
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
長穴用座金 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針は常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

LDMS-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

  • 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。

  • レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

LDMS-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ


関連商品

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LDMS-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

LDMS-LWPに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプのSWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDMS-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります