• クランプレバー

LECF

ミニプラクランプレバー(めねじ)

Plastic Clamp Lever - Miniature Type

形状図

LECFミニプラクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
Lf min.
すべて
7
9
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG
SK
YW

単位 : mm

品番 M(並目) Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LECF-3-BK M3 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 BK 400 CAD カート -
LECF-3-OR M3 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 OR 400 CAD カート -
LECF-3-SG M3 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 SG 400 CAD カート -
LECF-3-SK M3 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 SK 400 CAD カート -
LECF-3-YW M3 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 YW 400 CAD カート -
LECF-4-BK M4 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 BK 400 CAD カート -
LECF-4-OR M4 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 OR 400 CAD カート -
LECF-4-SG M4 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 SG 400 CAD カート -
LECF-4-SK M4 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 SK 400 CAD カート -
LECF-4-YW M4 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 YW 400 CAD カート -
LECF-5-BK M5 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 BK 400 CAD カート -
LECF-5-OR M5 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 OR 400 CAD カート -
LECF-5-SG M5 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 SG 400 CAD カート -
LECF-5-SK M5 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 SK 400 CAD カート -
LECF-5-YW M5 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 YW 400 CAD カート -
LECF-6-BK M6 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 BK 400 CAD カート -
LECF-6-OR M6 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 OR 400 CAD カート -
LECF-6-SG M6 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 SG 400 CAD カート -
LECF-6-SK M6 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 SK 400 CAD カート -
LECF-6-YW M6 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 YW 400 CAD カート -
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
LECF
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
  • 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LECF----スティール製
    LECFS----ステンレス製
  • カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
YW つや消しイエロー
SK つや消し透明

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

同形状でおねじタイプのLECMLECMSがあります。
LECMLECMS

LECFミニプラクランプレバー(めねじ)