• クランプレバー

LEF

プラクランプレバー(めねじ)

Plastic Clamp Lever

形状図

LEFプラクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lf min.
すべて
7
9
11
14
17
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEF-3-BK M3 0.5 7 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 14 BK 420 CAD カート 在庫品
LEF-3-OR M3 0.5 7 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 14 OR 420 CAD カート 在庫品
LEF-3-SG M3 0.5 7 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 14 SG 420 CAD カート 在庫品
LEF-4-BK M4 0.7 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 14 BK 420 CAD カート 在庫品
LEF-4-OR M4 0.7 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 14 OR 420 CAD カート 在庫品
LEF-4-SG M4 0.7 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 14 SG 420 CAD カート 在庫品
LEF-5-BK M5 0.8 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 13 BK 420 CAD カート 在庫品
LEF-5-OR M5 0.8 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 13 OR 420 CAD カート 在庫品
LEF-5-SG M5 0.8 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 13 SG 420 CAD カート 在庫品
LEF-6-BK M6 1 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 12 BK 420 CAD カート 在庫品
LEF-6-OR M6 1 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 12 OR 420 CAD カート 在庫品
LEF-6-SG M6 1 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 12 SG 420 CAD カート 在庫品
LEF-6B-BK M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 32 BK 530 CAD カート 在庫品
LEF-6B-OR M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 32 OR 530 CAD カート 在庫品
LEF-6B-SG M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 32 SG 530 CAD カート 在庫品
LEF-8-BK M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 30 BK 530 CAD カート 在庫品
LEF-8-OR M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 30 OR 530 CAD カート 在庫品
LEF-8-SG M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 30 SG 530 CAD カート 在庫品
LEF-8B-BK M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 52 BK 570 CAD カート 在庫品
LEF-8B-OR M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 52 OR 570 CAD カート 在庫品
LEF-8B-SG M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 52 SG 570 CAD カート 在庫品
LEF-10-BK M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 48 BK 570 CAD カート 在庫品
LEF-10-OR M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 48 OR 570 CAD カート 在庫品
LEF-10-SG M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 48 SG 570 CAD カート 在庫品
LEF-12-BK M12 1.75 17 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 78 BK 690 CAD カート 在庫品
LEF-12-OR M12 1.75 17 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 78 OR 690 CAD カート 在庫品
LEF-12-SG M12 1.75 17 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 78 SG 690 CAD カート 在庫品
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
LEF
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は3種類。
    LEF----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LEFE----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LEFS----ステンレス製
  • LEFEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方