寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | BK | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | OR | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | RD | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | SG | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHMS | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LHM LHMSのミニサイズLHCMLHCMSがあります。回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LHCMLHCMS
LEMLEMELEMS
LHFLHFS
LDMLDMELDMS