• クランプレバー

LHMS-8

クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Flat Lever Type

形状図

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHMS-8-16-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 BK 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 OR 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 RD 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 SG 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 BK 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 OR 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 RD 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 SG 1,380 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 BK 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 OR 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 RD 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 SG 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 BK 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 OR 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 RD 1,460 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 SG 1,460 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LHMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHM----スティール製
    LHMS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LHM LHMSのミニサイズLHCMLHCMSがあります。
回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LHCMLHCMS

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

レバー部がプラスティック製のクランプレバーLEMLEMELEMSがあります。
LEMLEMELEMS

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

LHM LHMSと同形状でめねじタイプのLHFLHFSがあります。
LHFLHFS

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

スタンダードな形状のクランプレバーLDMLDMELDMSがあります。
LDMLDMELDMS

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがありますSWAS-PPK

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

ばね座金が組み込まれたクランプレバーLHMS-Wがあります。LHMS-W

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

平座金が組み込まれたクランプレバーLHMS-LWがあります。LHMS-LW

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

長穴用座金が組み込まれたクランプレバーLHMS-LWPがあります。 LHMS-LWP

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事