寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | BK | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | OR | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | RD | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | SG | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | BK | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | OR | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | RD | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | SG | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | BK | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | OR | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | RD | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | SG | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | BK | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | OR | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | RD | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | SG | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | BK | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | OR | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | RD | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | SG | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | BK | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | OR | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | RD | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | SG | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | BK | 2,030 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | OR | 2,030 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | RD | 2,030 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | SG | 2,030 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHMS | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LHM LHMSのミニサイズLHCMLHCMSがあります。回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LHCMLHCMS
LEMLEMELEMS
LHFLHFS
LDMLDMELDMS