• クランプレバー

LUDFS

プラクランプレバー(めねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

形状図

LUDFSプラクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lf min.
すべて
7
8
11
14
17
本体
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. W H H' h s T D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDFS-52-3-BK M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-3-BL M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-3-OR M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-3-SG M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-3-YW M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-4-BK M4 0.7 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 14 BK 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-4-BL M4 0.7 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 14 BL 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-4-OR M4 0.7 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 14 OR 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-4-SG M4 0.7 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 14 SG 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-4-YW M4 0.7 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 14 YW 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-5-BK M5 0.8 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 14 BK 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-5-BL M5 0.8 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 14 BL 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-5-OR M5 0.8 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 14 OR 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-5-SG M5 0.8 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 14 SG 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-5-YW M5 0.8 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 14 YW 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-6-BK M6 1 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 13 BK 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-6-BL M6 1 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 13 BL 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-6-OR M6 1 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 13 OR 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-6-SG M6 1 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 13 SG 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-52-6-YW M6 1 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 13 YW 930 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-6-BK M6 1 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 34 BK 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-6-BL M6 1 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 34 BL 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-6-OR M6 1 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 34 OR 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-6-SG M6 1 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 34 SG 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-6-YW M6 1 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 34 YW 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-8-BK M8 1.25 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 32 BK 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-8-BL M8 1.25 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 32 BL 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-8-OR M8 1.25 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 32 OR 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-8-SG M8 1.25 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 32 SG 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-67-8-YW M8 1.25 11 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 32 YW 1,190 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-8-BK M8 1.25 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 53 BK 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-8-BL M8 1.25 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 53 BL 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-8-OR M8 1.25 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 53 OR 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-8-SG M8 1.25 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 53 SG 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-8-YW M8 1.25 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 53 YW 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-10-BK M10 1.5 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 49 BK 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-10-BL M10 1.5 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 49 BL 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-10-OR M10 1.5 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 49 OR 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-10-SG M10 1.5 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 49 SG 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-78-10-YW M10 1.5 14 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 49 YW 1,400 CAD カート 在庫品
LUDFS-93-12-BK M12 1.75 17 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 83 BK 1,800 CAD カート 在庫品
LUDFS-93-12-BL M12 1.75 17 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 83 BL 1,800 CAD カート 在庫品
LUDFS-93-12-OR M12 1.75 17 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 83 OR 1,800 CAD カート 在庫品
LUDFS-93-12-SG M12 1.75 17 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 83 SG 1,800 CAD カート 在庫品
LUDFS-93-12-YW M12 1.75 17 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 83 YW 1,800 CAD カート 在庫品
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
LUDFS
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDF----スティール製
    LUDFS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事