• クロスクランパ・シャフトクランパ

FCFS-15C-15

フリークロスクランパ

Free Cross Clamper

FCFS-15C-15の形状図

FCFSフリークロスクランパ寸法図

*1: スリット加工前の寸法許容差です。

単位 : mm

品番 D1*1 D2*1 B1*1 B2*1 A W W1 P H F1 F4 F3 F2 M(並目) M1(並目) 質量
(g)
CAD
ダウンロード
FCFS-15C-15 15 15 12 12 30 90 40 64.5 15.5 4.5 38.5 21 10 M4 M5 546 -

*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FCFS-15C-15の材質・仕上げ

FCFS ステンレス製
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7
二硫化モリブデンコーティング
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7
連結シャフト SUS304

FCFS-15C-15の特長

  • 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
  • 片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めねじが付属しています。

使用例

センサの固定に。

FCFSフリークロスクランパ


廃止のご案内

下記の通りT-クロスクランパおよびフリークロスクランパを廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230517/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

FCFS

  • FCFS-10C-10
  • FCFS-12C-12
  • FCFS-15C-15
  • FCFS-20C-20
  • FCFS-8C-8

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります