• グリップ

リトラクタブル回転グリップ

Retractable Revolving Grip

GDR

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGGRGGR)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

GDRリトラクタブル回転グリップ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d d1 H A h' x 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GDR-16-M5 16 M5 0.8 5 16 15 58 15 45.5 9.5 35 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
GDR-18-M5 18 M5 0.8 5 16 15 72.5 15 60 9.5 41 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
GDR-22-M6 22 M6 1 6 20 18.5 80.5 19.5 65.5 10.5 80 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
GDR-24-M6 24 M6 1 6 20 18.5 95.5 19.5 80.5 10.5 90 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
GDR-25-M6 25 M6 1 6 20 18.5 105.5 19.5 90 10.5 110 4,540 4,994 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GDR ねじ部:スティール製
グリップ部 ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 焼結合金

特長

  • 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。

関連商品

リトラクタブル回転グリップGDRが付属しているハンドルを標準化しています。
HMBHMB

GDRリトラクタブル回転グリップ

リトラクタブル回転グリップGDRが付属しているハンドルを標準化しています。
HMDHMD

GDRリトラクタブル回転グリップ