• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミディスクハンドル

Aluminum Handwheel with Retractable Revolving Grip

HMB

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSN(HSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HMBアルミディスクハンドル 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 D R H A s d d1 L Dg G P 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HMB-100-T-SG 100 10 39 20 4 28 18 17 18 56.5 35 290 SG 8,300 9,130 CAD カート カート 在庫品
HMB-100-T-BK 100 10 39 20 4 28 18 17 18 56.5 35 290 BK 8,300 9,130 CAD カート カート 在庫品
HMB-100-C12-T-SG 100 12 39 20 4 28 18 17 18 56.5 35 260 SG 10,000 11,000 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-100-C12-T-BK 100 12 39 20 4 28 18 17 18 56.5 35 260 BK 10,000 11,000 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-125-T-SG 125 12 45 24.5 4 31 23 18 22 60.5 44.5 440 SG 10,100 11,110 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-125-T-BK 125 12 45 24.5 4 31 23 18 22 60.5 44.5 440 BK 10,100 11,110 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-125-C14-T-SG 125 14 45 24.5 4 31 23 18 22 60.5 44.5 440 SG 11,500 12,650 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-125-C14-T-BK 125 14 45 24.5 4 31 23 18 22 60.5 44.5 440 BK 11,500 12,650 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-140-T-SG 140 14 47 26 4 36 23 19 24 75.5 52 590 SG 11,500 12,650 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-140-T-BK 140 14 47 26 4 36 23 19 24 75.5 52 590 BK 11,500 12,650 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-140-C16-T-SG 140 16 47 26 4 36 23 19 24 75.5 52 590 SG 13,500 14,850 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-140-C16-T-BK 140 16 47 26 4 36 23 19 24 75.5 52 590 BK 13,500 14,850 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-160-T-SG 160 14 48 26 4 36 23 20 24 75.5 61 740 SG 12,900 14,190 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-160-T-BK 160 14 48 26 4 36 23 20 24 75.5 61 740 BK 12,900 14,190 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-160-C16-T-SG 160 16 48 26 4 36 23 20 24 75.5 61 700 SG 15,200 16,720 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-160-C16-T-BK 160 16 48 26 4 36 23 20 24 75.5 61 700 BK 15,200 16,720 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-200-T-SG 200 18 53 27 4 42 23 24 25 85.5 80.5 1080 SG 17,000 18,700 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-200-T-BK 200 18 53 27 4 42 23 24 25 85.5 80.5 1080 BK 17,000 18,700 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-200-C20-T-SG 200 20 53 27 4 42 23 24 25 85.5 80.5 1060 SG 19,400 21,340 CAD カート カート 実働15日目出荷
HMB-200-C20-T-BK 200 20 53 27 4 42 23 24 25 85.5 80.5 1060 BK 19,400 21,340 CAD カート カート 実働15日目出荷
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
HMB
リトラクタブル回転グリップGDR ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル AC4B
静電塗装(各色)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • リトラクタブル回転グリップGDRつきのハンドル。
  • グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
  • 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります