寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | R | H | A | s | d | d1 | L | Dg | G | P | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMB-100-T-SG | 100 | 10 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 290 | SG | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HMB-100-T-BK | 100 | 10 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 290 | BK | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HMB | |
---|---|
リトラクタブル回転グリップGDR | ナイロン6(つや消し黒) |
ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- リトラクタブル回転グリップGDRつきのハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |