• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラローレットハンドル

Plastic Knurled Handwheel

HNPK-M

形状図

HNPK-Mプラローレットハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 H A s d L 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNPK-50-M10 M10 1.5 50 39 25 15 10 18 20 47 - 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
HNPK-63-M12 M12 1.75 63 52 30 18 12 20 24 83 - 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
HNPK-80-M16 M16 2 80 67 36 22 14 25 29 125 2,030 2,233 CAD カート 在庫品
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
HNPK
ハブ SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒)
カバーディスク アルミニウム
アルマイト処理(シルバーグレー)

特長

  • 商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。
    HNPK-C----リーマ穴(公差:H7)
    HNPK-M----めねじ
  • カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事