寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | R | H | A | s | d | L | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-80 | M6 | 1 | 80 | 10 | 41 | 14 | 14 | 25 | 35 | 32.5 | 145 | 3,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-100 | M6 | 1 | 100 | 10 | 43 | 17 | 14 | 25 | 35 | 42 | 205 | 3,660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-125 | M8 | 1.25 | 125 | 12 | 44 | 18 | 14 | 25 | 35 | 53.5 | 270 | 5,030 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-160 | M10 | 1.5 | 160 | 14 | 50 | 20 | 14 | 32 | 35 | 69 | 420 | 6,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-200 | M10 | 1.5 | 200 | 16 | 56 | 22 | 14 | 40 | 35 | 87.5 | 770 | 8,230 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HPS | |
---|---|
ハンドル | フェノール樹脂(黒) |
ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- フェノール樹脂製。
- 軸穴加工済み(公差:H9)です。
-
品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
HPS----グリップ取りつけ穴つき
HPS-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ