寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | R | H | A | s | d | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-80-N | 80 | 10 | 41 | 14 | 14 | 25 | 35 | 145 | 2,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-100-N | 100 | 10 | 43 | 17 | 14 | 25 | 35 | 205 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-125-N | 125 | 12 | 44 | 18 | 14 | 25 | 35 | 270 | 4,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-160-N | 160 | 14 | 50 | 20 | 14 | 32 | 35 | 420 | 5,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HPS-200-N | 200 | 16 | 56 | 22 | 14 | 40 | 35 | 770 | 7,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HPS | |
---|---|
ハンドル | フェノール樹脂(黒) |
ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- フェノール樹脂製。
- 軸穴加工済み(公差:H9)です。
-
品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
HPS----グリップ取りつけ穴つき
HPS-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ