寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | R | D | D1 | H | A | s | d | L | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNPK-50-C8 | 8 | 50 | 39 | 25 | 15 | 10 | 18 | 20 | 50 | - | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HNPK-63-C10 | 10 | 63 | 52 | 30 | 18 | 12 | 20 | 24 | 76 | - | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HNPK-80-C12 | 12 | 80 | 67 | 36 | 22 | 14 | 25 | 29 | 143 | ○ | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HNPK | |
---|---|
ハブ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ハンドル | ナイロン樹脂(つや消し黒) |
カバーディスク | アルミニウム アルマイト処理(シルバーグレー) |
特長
- 商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。
HNPK-C----リーマ穴(公差:H7)
HNPK-M----めねじ - カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。