寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
HCB | |
---|---|
ハンドル | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 軸穴加工済(公差:H8)。
単位 : mm
HCB | |
---|---|
ハンドル | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。