• 回転ハンドル・クランクハンドル

HCS-T-A

アルミコントロールハンドル - コレットタイプ

Aluminum Control Handwheel

形状図

HCS-T-Aアルミコントロールハンドル - コレットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D T D1 H s h d L A 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HCS-52-T10-A 52 10 37 23 10 3.8 22 17 13 66 3,630 CAD カート 非在庫品
HCS-62-T10-A 62 10 47 23 10 3.8 25 17 13 86 4,020 CAD カート 非在庫品

材質・仕上げ

HCS-T-A
ハンドル アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
コレット・六角ナット 黄銅

特長

  • ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。

HCS-T-Aアルミコントロールハンドル - コレットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事