• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミクランクハンドル

Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip

HAFS-B

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSN(HSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HAFS-Bアルミクランクハンドル 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 R B*1 W E min.*2 H Dg s h d L G 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HAFS-80-B10-BK 80 10 29 13.1 25.5 16 8 21.5 23 19.5 43 131 BK 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
HAFS-80-B10-SG 80 10 29 13.1 25.5 16 8 21.5 23 19.5 43 131 SG 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
HAFS-100-B12-BK 100 12 34 16.1 29.5 18 9.5 24 26.7 23.5 57.5 177 BK 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
HAFS-100-B12-SG 100 12 34 16.1 29.5 18 9.5 24 26.7 23.5 57.5 177 SG 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
HAFS-125-B14-BK 125 14 36 18.1 36.5 24 15 26 28 30.5 76.5 286 BK 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
HAFS-125-B14-SG 125 14 36 18.1 36.5 24 15 26 28 30.5 76.5 286 SG 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
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
HAFS-B
リトラクタブル回転グリップGDRS ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル AC4B
静電塗装(各色)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきの角シャフト用クランクハンドル。
  • 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります