寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | R | B*1 | E min.*2 | H | h | d | L | W | 適用推奨グリップ | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC-50-B8 | M6 | 1 | 50 | 8 | 10.1 | 20 | 10 | 16 | 18 | 21.5 | GRP-14-M6 | 46 | 1,800 | CAD | カート | 在庫品 |
HAC-64-B10 | M6 | 1 | 64 | 10 | 13.1 | 23 | 12 | 19 | 20 | 21.5 | GRP-18-M6 | 70 | 1,900 | CAD | カート | 在庫品 |
HAC-80-B10 | M6 | 1 | 80 | 10 | 13.1 | 28 | 14 | 23 | 24 | 25 | GRP-21-M6 | 130 | 2,080 | CAD | カート | 在庫品 |
HAC-100-B12 | M8 | 1.25 | 100 | 12 | 16.1 | 32 | 15 | 27 | 28 | 29 | GRP-23-M8 | 83 | 2,520 | CAD | カート | 在庫品 |
HAC-125-B14 | M10 | 1.5 | 125 | 14 | 18.1 | 40 | 18 | 32 | 34 | 34 | GRP-26-M10 | 135 | 3,280 | CAD | カート | 在庫品 |
HAC-160-B17 | M10 | 1.5 | 160 | 17 | 22.2 | 44 | 18 | 35 | 38 | 39 | GRP-26-M10 | 190 | 3,980 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
材質・仕上げ
HAC-50-HAC-80 | HAC-100-HAC-160 | |
---|---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
AC4B 静電塗装(つや消し黒) |
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HAC-C----丸穴(公差:H7)
HAC-B----角穴(公差:H11) - グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ