寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | R | H | h | d | L | W | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC-50-C8 | 8 | M6 | 1 | 50 | 20 | 10 | 16 | 18 | 21.5 | 46 | 1,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HAC-64-C10 | 10 | M6 | 1 | 64 | 23 | 12 | 19 | 20 | 21.5 | 70 | 1,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HAC-80-C10 | 10 | M6 | 1 | 80 | 28 | 14 | 23 | 24 | 25 | 130 | 1,790 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HAC-100-C12 | 12 | M8 | 1.25 | 100 | 32 | 15 | 27 | 28 | 29 | 83 | 2,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HAC-125-C14 | 14 | M10 | 1.5 | 125 | 40 | 18 | 32 | 34 | 34 | 135 | 2,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HAC-160-C17 | 17 | M10 | 1.5 | 160 | 44 | 18 | 35 | 38 | 39 | 190 | 3,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HAC-50-HAC-80 | HAC-100-HAC-160 | |
---|---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
AC4B 静電塗装(つや消し黒) |
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HAC-C----丸穴(公差:H7)
HAC-B----角穴(公差:H11) - グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ