寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | H | A | s | d | d1 | L | dg | G | P | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMD-125-T-SG | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 61 | 44.5 | 440 | SG | 6,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HMD-125-T-BK | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 61 | 44.5 | 440 | BK | 6,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HMD-140-T-SG | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 76 | 52 | 600 | SG | 7,720 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
HMD-140-T-BK | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 76 | 52 | 600 | BK | 7,720 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
HMD-160-T-SG | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 76 | 61.2 | 700 | SG | 8,660 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
HMD-160-T-BK | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 76 | 61.2 | 700 | BK | 8,660 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
HMD-200-T-SG | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 86 | 80.5 | 1040 | SG | 10,600 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
HMD-200-T-BK | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 86 | 80.5 | 1040 | BK | 10,600 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
HMD | |
---|---|
リトラクタブル回転グリップGDR | ナイロン6(つや消し黒) |
ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- リトラクタブル回転グリップGDR(GDR)つきのハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
カラーバリエーションは2色。
BK----黒
SG----シルバーグレー