寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | d1 | H | h | A | h' | x | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRS-16-M5 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 15 | 58 | 43 | 15 | 45.5 | 9.5 | 35 | 4,230 | CAD | カート | 在庫品 |
GDRS-18-M5 | 18 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 15 | 72.5 | 57.5 | 15 | 60 | 9.5 | 41 | 4,430 | CAD | カート | 在庫品 |
GDRS-22-M6 | 22 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 80.5 | 61 | 19.5 | 65.5 | 10.5 | 80 | 4,590 | CAD | カート | 在庫品 |
GDRS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 95.5 | 76 | 19.5 | 80.5 | 10.5 | 90 | 4,790 | CAD | カート | 在庫品 |
GDRS-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 105.5 | 86 | 19.5 | 90 | 10.5 | 110 | 5,280 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
GDRS ねじ部:ステンレス製 | |
---|---|
グリップ部 | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303 |
特長
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。