• 回転ハンドル・クランクハンドル

AV

朝顔アルミハンドル

Aluminum Offset Handwheel

形状図

AV朝顔アルミハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A E s d L P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
AV-80 M5 0.8 80 32 9 14.5 23 28 25 33 95 - 1,120 CAD カート カート 在庫品
AV-100 M5 0.8 100 37 10 15.5 27 33 25 42 215 - 1,370 CAD カート カート 在庫品
AV-125 M6 1 125 44 15 14.5 29 35 30 53 225 2 1,820 CAD カート カート 在庫品
AV-140 M6 1 140 44 15 14 29 38 30 61 335 2 2,150 CAD カート カート 在庫品
AV-160 M8 1.25 160 52 15 16.5 37 39 35 70 415 2 2,680 CAD カート カート 在庫品
AV-200 M10 1.5 200 56 17 19 39 47 40 88 720 3 3,960 CAD カート カート 在庫品
AV-250 M10 1.5 250 61 20 22 41 52 40 113 1070 3 5,530 CAD カート カート 在庫品
AV-300 M10 1.5 300 65 19 20 46 58 45 138 1360 3 7,670 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

AV
本体 AC4C

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    AV----グリップ取りつけ穴つき
    AV-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ
GNTR GNTR GTR GTR GTM GTM HS HS
AV-80 GNTR-18-M5 GTR-18-M5 GTM-18-M5 HS-5
AV-100 GNTR-18-M5 GTR-18-M5 GTM-18-M5 HS-5
AV-125 GNTR-19-M6 GTR-19-M6 GTM-19-M6 HS-6
AV-140 GNTR-19-M6 GTR-19-M6 GTM-19-M6 HS-6
AV-160 GNTR-24-M8 GTR-24-M8 GTM-24-M8 HS-8
AV-200 GNTR-28-M10 GTR-28-M10 GTM-28-M10 HS-10
AV-250 GNTR-28-M10 GTR-28-M10 GTM-28-M10 HS-10
AV-300 GNTR-28-M10 GTR-28-M10 GTM-28-M10 HS-10

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事