• 回転ハンドル・クランクハンドル

HAK

アルミローレットハンドル

Aluminum Knurled Handwheel

形状図

HAKアルミローレットハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A s d C Lc P 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HAK-40-SG M6 1 40 25 12 13 22 5 15 14.5 50 SG 920 CAD カート 在庫品
HAK-40 M6 1 40 25 12 13 22 5 15 14.5 50 BK 920 CAD カート 在庫品
HAK-50-SG M6 1 50 28 13 15 27 5 15 17 87 SG 1,260 CAD カート 在庫品
HAK-50 M6 1 50 28 13 15 27 5 15 17 87 BK 1,260 CAD カート 在庫品
HAK-63-SG M6 1 63 32 14 18 35 5 15 23 161 SG 1,880 CAD カート 在庫品
HAK-63 M6 1 63 32 14 18 35 5 15 23 161 BK 1,880 CAD カート 在庫品
HAK-80-SG M6 1 80 40 15 25 45 5 15 30 299 SG 2,810 CAD カート 在庫品
HAK-80 M6 1 80 40 15 25 45 5 15 30 299 BK 2,810 CAD カート 在庫品
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
HAK
本体 A5056
アルマイト処理(各色)

特長

  • アルミニウム合金製のミニハンドル。
  • 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
商品記号 軸穴タイプ グリップ取りつけ穴 指穴
HAK 下穴 あり なし
HAK-N 下穴 なし なし
HAK-FH 下穴 なし あり
HAK-R リーマ穴 あり なし
HAK-R-N リーマ穴 なし なし
HAK-R-FH リーマ穴 なし あり
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号なし----黒
    末尾記号SG----シルバーグレー
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事