寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | R | B*1 | E min.*2 | h | d | L | G | Dg | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSB-63-B10-F | 63 | 10 | 13.1 | 11 | 20 | 20 | 50 | 16 | 26 | 110 | 3,270 | CAD | カート | 在庫品 |
HNSB-80-B12-F | 80 | 12 | 16.1 | 13 | 24 | 24 | 56 | 18 | 31 | 170 | 3,550 | CAD | カート | 在庫品 |
HNSB-100-B14-F | 100 | 14 | 18.1 | 13 | 28 | 28 | 64 | 20 | 34 | 264 | 4,170 | CAD | カート | 在庫品 |
HNSB-125-B17-F | 125 | 17 | 22.2 | 14 | 34 | 34 | 72 | 22 | 40 | 414 | 4,600 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
材質・仕上げ
HNSB-F | |
---|---|
ハンドル | FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) |
固定グリップ | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HNSU-C-F----丸穴(公差:H7)
HNSB-B-F----角穴(公差:H11) - ハンドル本体は静電塗装がされています。
- 全商品に固定グリップが付属しています。