寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
HNSU-D | |
---|---|
ハンドル | FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) |
回転グリップ | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HNSU-C-D----丸穴(公差:H7)
HNSB-B-D----角穴(公差:H11) - ハンドル本体は静電塗装がされています。
- 全商品に回転グリップが付属しています。
単位 : mm
HNSU-D | |
---|---|
ハンドル | FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) |
回転グリップ | SUM22L 三価クロメート処理 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。