• インデックスプランジャ

PFX

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

形状図

PFXフランジつきインデックスプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 D I L L1 L2 C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PFX-6-A 25 10 37 2.5 - 8.3 4.3 6 30 40 18 6 4.5 8.5/22 37 400 2530 1,490 CAD カート -
PFX-8-A 31 12 44 2.5 - 10.4 5.3 8 34 46 20 8 5.5 15.5/28 60 500 4500 1,700 CAD カート -
PFX-6H-A 25 10 45 2.5 14 8.3 4.3 6 30 40 18 6 4.5 8.5/22 39 400 2530 1,540 CAD カート -
PFX-8H-A 31 12 54 2.5 18 10.4 5.3 8 34 46 20 8 5.5 15.5/28 64 500 4500 1,790 CAD カート -
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
PFX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理
ピン S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB相当

特長

  • 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
  • ロングピンタイプPFX-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

強度

品番 許容引張荷重(N)
PFX-6-A 400
PFX-8-A 500
PFX-6H-A 400
PFX-8H-A 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。