• インデックスプランジャ

PLXS-G

インデックスプランジャ - ノブなしタイプ

Indexing Plunger with Threaded Rod

形状図

PLXS-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
B
すべて
4
5
6
8
10
12
s
すべて
4
6
5
8
9
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L2 Lb Lm sw sw1 B d e s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLXS-4-4-G - M8 1 M3 0.5 11.5 16 5 - 4.5 10 - 4 7 2.5 4 4.5/12 10 1160 PXCS-8-10-** 1,730 CAD カート 在庫品
PLXS-4-6-G - M8 1 M3 0.5 11.5 16 5 - 4.5 10 - 4 7 2.5 6 4/12.5 10 1160 PXCS-8-10-** 1,730 CAD カート 在庫品
PLXS-5-5-G - M10 1 M4 0.7 13.8 18 6 - 5.5 12 - 5 8 3 5 5/15 18 1820 PXCS-10-12-** 1,810 CAD カート 在庫品
PLXS-5-8-G - M10 1 M4 0.7 13.8 18 6 - 5.5 12 - 5 8 3 8 5/18 18 1820 PXCS-10-12-** 1,840 CAD カート 在庫品
PLXS-6-6-G - M12 1.5 M5 0.8 16.2 22 6 - 7 14 - 6 9 3.5 6 6.5/19 29 2620 PXCS-12-14-** 1,960 CAD カート 在庫品
PLXS-6-9-G - M12 1.5 M5 0.8 16.2 22 6 - 7 14 - 6 9 3.5 9 6/25 29 2620 PXCS-12-14-** 2,030 CAD カート 在庫品
PLXS-8-8-G - M16 1.5 M6 1 19.6 26 8 - 8.5 17 - 8 10 4 8 8.5/26 60 4660 PXCS-16-17-** 2,430 CAD カート 在庫品
PLXS-8-12-G - M16 1.5 M6 1 19.6 26 8 - 8.5 17 - 8 10 4 12 8.5/28 61 4660 PXCS-16-17-** 2,510 CAD カート 在庫品
PLXS-10-12-G - M16 1.5 M6 1 19.6 26 8 - 8.5 17 - 10 10 4 12 9.5/38 62 7280 PXCS-16-17-** 2,990 CAD カート 在庫品
PLXS-12-15-G - M20 1.5 M6 1 25.4 33 10 - 8.5 22 - 12 12 4 15 11.5/40 123 10400 PXCS-20-22-** 6,160 CAD カート 在庫品
PLXS-4-4-GK M8 1 M3 0.5 11.5 16 5 4 4.5 10 13 4 7 2.5 4 4.5/12 15 1160 PXCS-8-10-** 1,810 CAD カート 在庫品
PLXS-4-6-GK M8 1 M3 0.5 11.5 16 5 4 4.5 10 13 4 7 2.5 6 4/12.5 15 1160 PXCS-8-10-** 1,810 CAD カート 在庫品
PLXS-5-5-GK M10 1 M4 0.7 13.8 18 6 5 5.5 12 17 5 8 3 5 5/15 25 1820 PXCS-10-12-** 1,910 CAD カート 在庫品
PLXS-5-8-GK M10 1 M4 0.7 13.8 18 6 5 5.5 12 17 5 8 3 8 5/18 25 1820 PXCS-10-12-** 1,940 CAD カート 在庫品
PLXS-6-6-GK M12 1.5 M5 0.8 16.2 22 6 6 7 14 18 6 9 3.5 6 6.5/19 39 2620 PXCS-12-14-** 2,130 CAD カート 在庫品
PLXS-6-9-GK M12 1.5 M5 0.8 16.2 22 6 6 7 14 18 6 9 3.5 9 6/25 39 2620 PXCS-12-14-** 2,200 CAD カート 在庫品
PLXS-8-8-GK M16 1.5 M6 1 19.6 26 8 8 8.5 17 24 8 10 4 8 8.5/26 80 4660 PXCS-16-17-** 2,690 CAD カート 在庫品
PLXS-8-12-GK M16 1.5 M6 1 19.6 26 8 8 8.5 17 24 8 10 4 12 8.5/28 81 4660 PXCS-16-17-** 2,770 CAD カート 在庫品
PLXS-10-12-GK M16 1.5 M6 1 19.6 26 8 8 8.5 17 24 10 10 4 12 9.5/38 82 7280 PXCS-16-17-** 3,250 CAD カート 在庫品
PLXS-12-15-GK M20 1.5 M6 1 25.4 33 10 10 8.5 22 30 12 12 4 15 11.5/40 158 10400 PXCS-20-22-** 6,710 CAD カート 在庫品
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
PLXS-G PLXS-GK
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLXS-G なし*1
PLXS-GK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLXS-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事