• インデックスプランジャ

PRX-D

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

Indexing Plunger - Push type

形状図

PRX-Dインデックスプランジャ - プッシュタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
すべて
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
7
9
11

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目) L L1 Lb sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PRX-5-6-D - M10×1 29 22 - - 5 6 8/20 11 1820 1,620 CAD カート 非在庫品
PRX-6-7-D - M12×1.5 35 26 - - 6 7 9/28 18 2620 1,930 CAD カート 非在庫品
PRX-8-9-D - M16×1.5 48 34 - - 8 9 12/40 43 4660 2,230 CAD カート 非在庫品
PRX-10-11-D - M20×1.5 57 43 - - 10 11 22/50 88 7280 2,870 CAD カート 非在庫品
PRX-5-6-DK M10×1 29 22 5 17 5 6 8/20 18 1820 1,680 CAD カート 非在庫品
PRX-6-7-DK M12×1.5 35 26 6 18 6 7 9/28 32 2620 1,990 CAD カート 非在庫品
PRX-8-9-DK M16×1.5 48 34 8 24 8 9 12/40 61 4660 2,340 CAD カート 非在庫品
PRX-10-11-DK M20×1.5 57 43 10 30 10 11 22/50 108 7280 3,070 CAD カート 非在庫品
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
PRX-D PRX-DK
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SWPB SWPB
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • プッシュタイプのインデックスプランジャ。
  • 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
  • ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
D なし*1
DK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


使用例

カム部品と組み合わせて。

PRX-Dインデックスプランジャ - プッシュタイプ


関連商品

同形状でオールステンレス製のPRXS-Dがあります。
PRXS-D

PRX-Dインデックスプランジャ - プッシュタイプ

同形状でピンの先端にめねじ穴つきのPRX-F-Dがあります。
PRX-F-D

PRX-Dインデックスプランジャ - プッシュタイプ