• インデックスプランジャ

PTYS

インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

Indexing Plunger with Rest Position - T-Knob style

形状図

PTYSインデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
6
8
10
12
s
すべて
6
9
8
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PTYS-6-6-A - M12 1.5 54 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 33 2620 PXCS-12-14-** 2,430 CAD カート -
PTYS-6-9-A - M12 1.5 54 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 33 2620 PXCS-12-14-** 2,290 CAD カート -
PTYS-8-8-A - M16 1.5 59 19.6 67 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 69 4660 PXCS-16-17-** 2,940 CAD カート -
PTYS-8-12-A - M16 1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 71 4660 PXCS-16-17-** 3,050 CAD カート -
PTYS-10-12-A - M16 1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 73 7280 PXCS-16-17-** 3,200 CAD カート -
PTYS-12-15-A - M20 1.5 59 25.4 83 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 129 10400 PXCS-20-22-** 6,680 CAD カート -
PTYS-6-6-AK M12 1.5 54 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 41 2620 PXCS-12-14-** 2,600 CAD カート -
PTYS-6-9-AK M12 1.5 54 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 41 2620 PXCS-12-14-** 2,460 CAD カート -
PTYS-8-8-AK M16 1.5 59 19.6 67 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 87 4660 PXCS-16-17-** 3,200 CAD カート -
PTYS-8-12-AK M16 1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 77 4660 PXCS-16-17-** 3,310 CAD カート -
PTYS-10-12-AK M16 1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 79 7280 PXCS-16-17-** 3,460 CAD カート -
PTYS-12-15-AK M20 1.5 59 25.4 83 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 164 10400 PXCS-20-22-** 7,230 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PTYS-A PTYS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
  • ノブ以外の寸法は、PLYSPLYS)と同一です。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵のスプリングの力でもとにもどります。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PTYS-A なし*1
PTYS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PTYSインデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ