• インデックスプランジャ

PIXB

インデックスプランジャ用ブシュ

Bushings for use with Indexing Plunger

形状図

PIXBインデックスプランジャ用ブシュ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 sw d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
PIXB-M12-1.5-4 M12 1.5 12 12 15 13 4.2 11 770 CAD カート -
PIXB-M12-1.5-5 M12 1.5 12 12 15 13 5.2 10 770 CAD カート -
PIXB-M12-1.5-6 M12 1.5 12 12 15 13 6.2 9 770 CAD カート -
PIXB-M16-1.5-8 M16 1.5 16 14 17 17 8.2 18 880 CAD カート -
PIXB-M16-1.5-10 M16 1.5 16 14 17 17 10.2 14 880 CAD カート -
PIXB-M16-1.5-12 M16 1.5 16 14 17 17 12.2 9 880 CAD カート -

材質・仕上げ

PIXB
本体 スティール
窒化処理

特長

  • インデックスプランジャ用取りつけ治具PXV-WPXV-WPXV-ZPXV-ZPIXH-ZPIXH-Z)と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。

使用例

PIXBインデックスプランジャ用ブシュ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事