• ノブ・ツマミ

ツバ付スピンツマミ

Plastic Rimmed Spin Knob

EAC

形状図

EACツバ付スピンツマミ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
1-M4
2-M4
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 D M(並目) Lc H f d C 質量
(g)
カラー CAD
ダウンロード
EAC-19-BK 18.9 1-M4 10.7 13.5 7 21.8 6.1 7 BK -
EAC-19-SL 18.9 1-M4 10.7 13.5 7 21.8 6.1 7 SG -
EAC-23-BK 22.6 1-M4 11.9 14.4 6.5 25.7 6.1 12 BK -
EAC-23-SL 22.6 1-M4 11.9 14.4 6.5 25.7 6.1 12 SG -
EAC-30-BK 29.9 2-M4 15 16.1 7.5 32.8 6.1 15 BK -
EAC-30-SL 29.9 2-M4 15 16.1 7.5 32.8 6.1 15 SG -

●六角穴付き止めねじが付属しています。
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
EAC
ツマミ フェノール樹脂(黒)
スピン アルミニウム合金(各色)
インサート 黄銅

特長

  • 品番の末尾記号により、スピンの色が選択できます。
    末尾記号BK----黒
    末尾記号SL----シルバー

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事