• ノブ・ツマミ

KCF

クランプノブ

Clamp Knob

形状図

KCFクランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf H s d d1 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KCF-20-M5-BK 20 M5 7 12 4 14 15 17 200 CAD カート -
KCF-24-M6-BK 24 M6 8 14 4 16 18 30 240 CAD カート -
KCF-30-M8-BK 30 M8 10 17 5 20 24 50 380 CAD カート -
KCF-36-M10-BK 36 M10 12 20 6 28 30 90 590 CAD カート -
KCF-40-M12-BK 40 M12 16 24 8 32 34 125 650 CAD カート -
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
KCF-BK スティール製
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • スティール製・ステンレス製を標準化。