• ノブ・ツマミ

クイッククランプノブ

Quick Clamp Knob

KQC

形状図

KQCクイッククランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H s C1 d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KQC-20-M5 20 M5 0.8 12 4 5 14 22 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
KQC-24-M6 24 M6 1 14 4 6 16 38 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
KQC-30-M8 30 M8 1.25 17 5 8 20 73 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
KQC-36-M10 36 M10 1.5 20 6 11 28 130 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
KQC-40-M12 40 M12 1.75 24 8 13 32 176 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
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
KQC スティール製
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
  • ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
  • ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事