寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCF-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 7 | 12 | 4 | 14 | 15 | 17 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
KCF-24-M6-BK | 24 | M6 | 1 | 8 | 14 | 4 | 16 | 18 | 30 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
KCF-30-M8-BK | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 17 | 5 | 20 | 24 | 50 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
KCF-36-M10-BK | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 20 | 6 | 28 | 30 | 90 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
KCF-40-M12-BK | 40 | M12 | 1.75 | 16 | 24 | 8 | 32 | 34 | 125 | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KCF-BK スティール製 | |
---|---|
本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スティール製・ステンレス製を標準化。