• ノブ・ツマミ

KCFS

クランプノブ

Clamp Knob

形状図

KCFSクランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d d1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KCFS-20-M5 20 M5 0.8 7 12 4 14 15 17 780 CAD カート -
KCFS-24-M6 24 M6 1 8 14 4 16 18 30 870 CAD カート -
KCFS-30-M8 30 M8 1.25 10 17 5 20 24 50 1,240 CAD カート -
KCFS-36-M10 36 M10 1.5 12 20 6 28 30 90 1,900 CAD カート -
KCFS-40-M12 40 M12 1.75 14 24 8 32 34 125 1,940 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KCFS ステンレス製
本体 SUS303

特長

  • スティール製・ステンレス製を標準化。