• ノブ・ツマミ

KJFA-K-MT

十字ノブ(めねじ)

Star Knob

形状図

KJFA-K-MT十字ノブ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KJFA-40-K8-MT 40 M8 13 25 13 14 22 1,340 CAD カート 非在庫品
KJFA-50-K10-MT 50 M10 16 32 18 18 41 1,700 CAD カート 非在庫品
KJFA-63-K12-MT 63 M12 20 40 23 20 68 2,090 CAD カート 非在庫品
KJFA-80-K16-MT 80 M16 20 50 28 25 136 2,720 CAD カート 非在庫品
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
KJFA-K-MT
本体 アルミニウム合金
マット調仕上げ

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 軽量なアルミニウム合金製。

関連商品

オールステンレス製の十字ノブKJFS-NIがあります。
KJFS-K-NIKJFS-M-NI

KJMA-MT/KJMA-HP/KJFA-M-MT/KJFA-K-MT/KJFA-M-HP/KJFA-K-HP/KJRA-R-HP/KJRA-R-MT十字ノブ