寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFA-40-K8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 13 | 14 | 22 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
KJFA-50-K10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32 | 18 | 18 | 41 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJFA-63-K12-MT | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 23 | 20 | 68 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJFA-80-K16-MT | 80 | M16 | 2 | 20 | 50 | 28 | 25 | 136 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KJFA-K-MT | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- 軽量なアルミニウム合金製。