寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJMA-40-M8-20-HP | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 14 | 34 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-40-M8-25-HP | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 36 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-40-M8-30-HP | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 14 | 38 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-40-M8-40-HP | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 14 | 41 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-50-M10-20-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 18 | 18 | 63 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-50-M10-25-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 18 | 18 | 65 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-50-M10-30-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 18 | 18 | 68 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-50-M10-45-HP | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 18 | 18 | 75 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | 在庫品 |
KJMA-50-M10-55-HP | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 18 | 18 | 79 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-63-M12-30-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 104 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-63-M12-40-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 111 | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMA-63-M12-50-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 118 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KJMA-HP | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 研磨 |
ピン | SUS301 |
ねじ部 | SUS303 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。