• ノブ・ツマミ

十字ノブ(おねじ)

Star Knob

KJMA-MT

形状図

KJMA-MT十字ノブ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJMA-40-M8-20-MT 40 M8 1.25 20 25 13 14 34 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
KJMA-40-M8-25-MT 40 M8 1.25 25 25 13 14 36 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
KJMA-40-M8-30-MT 40 M8 1.25 30 25 13 14 38 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
KJMA-40-M8-40-MT 40 M8 1.25 40 25 13 14 41 2,720 2,992 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-50-M10-20-MT 50 M10 1.5 20 32 18 18 63 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
KJMA-50-M10-25-MT 50 M10 1.5 25 32 18 18 65 3,070 3,377 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-50-M10-30-MT 50 M10 1.5 30 32 18 18 68 3,120 3,432 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-50-M10-45-MT 50 M10 1.5 45 32 18 18 75 3,240 3,564 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-50-M10-55-MT 50 M10 1.5 55 32 18 18 79 3,300 3,630 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-63-M12-30-MT 63 M12 1.75 30 40 23 20 104 3,730 4,103 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-63-M12-40-MT 63 M12 1.75 40 40 23 20 111 3,820 4,202 CAD カート 実働10日目出荷
KJMA-63-M12-50-MT 63 M12 1.75 50 40 23 20 118 4,070 4,477 CAD カート 実働10日目出荷
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
KJMA-MT
ノブ アルミニウム合金
マット調仕上げ
ピン SUS301
ねじ部 SUS303

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • ノブは軽量なアルミニウム合金製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事