寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFA-40-M8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 | 1,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
KJFA-50-M10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 | 1,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
KJFA-63-M12-MT | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 | 2,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
KJFA-80-M16-MT | 80 | M16 | 2 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 | 2,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KJFA-M-MT | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- 軽量なアルミニウム合金製。