• ノブ・ツマミ

KLFS

ロングディンプルノブ

Long Dimple Knob

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KLFSロングディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KLFS-20-M6 20 M6 1 14 25 12 13 9 700 CAD カート 在庫品
KLFS-25-M8 25 M8 1.25 18 28 15 16 15 790 CAD カート 在庫品
KLFS-32-M10 32 M10 1.5 20 32 17 20 33 850 CAD カート 在庫品
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
KLFS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
  • 使いやすいロングサイズです。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KLM おねじ スティール製
KLMS おねじ ステンレス製
KLF めねじ スティール製
KLFS めねじ ステンレス製

関連商品

ノブの高さが低いディンプルノブKDMKDMSKDFKDFSがあります。
KDMKDMSKDFKDFS

KLFSロングディンプルノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事