単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-20-M5-20-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 20 | 3.9 | 16 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
KNMS-20-M5-20-SCの特長
- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
KNMS-20-M5-20-SCの材質・仕上げ
| KNMS-SC | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。