寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNWFS-20-M4-A4 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 11.5 | 3.5 | 9 | 8 | 10 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWFS-26-M4-A4 | 26 | M4 | 0.7 | 7 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 20 | 2,850 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWFS-26-M5-A4 | 26 | M5 | 0.8 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 19 | 2,840 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWFS-26-M6-A4 | 26 | M6 | 1 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 18 | 2,840 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWFS-34-M6-A4 | 34 | M6 | 1 | 10 | 17 | 5 | 13 | 12 | 35 | 3,280 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWFS-34-M8-A4 | 34 | M8 | 1.25 | 9 | 17 | 5 | 13 | 12 | 33 | 3,280 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KNWFS-A4 | |
---|---|
本体 | SCS14(SUS316相当) ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。